Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 3 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 5 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 5 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 6 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 0.1 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 8 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 11 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 50 | 6 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 11 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | ||
30.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 50 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 16 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1 | 16 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 16 | 50 | 6 | ||
36.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 16 | 50 | 6 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 0.2 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 2 | 20 | 60 | 8 | ||
65.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 3 | 20 | 60 | 8 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | ||
100.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | 72 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 0.2 | 26 | 75 | 12 | ||
92.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 26 | 75 | 12 | ||
92.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | ||
92.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | R Precision(μm) | 0~-20 |
Material | UMG | Coating Details | AlTiN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften