Kurzer 4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser mit variabler Eckradiusteilung 30° B256X

Kurzer 4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser mit variabler Eckradiusteilung 30° B256X

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B256X-1-R0.1
B256X-1-R0.2
B256X-1-R0.3
B256X-1.5-R0.1
B256X-1.5-R0.3
B256X-2-R0.1
B256X-2-R0.2
B256X-2-R0.3
B256X-2-R0.5
B256X-2.5-R0.1
B256X-2.5-R0.2
B256X-2.5-R0.3
B256X-2.5-R0.5
B256X-3-R0.1
B256X-3-R0.2
B256X-3-R0.3
B256X-3-R0.5
B256X-3A-R0.1
B256X-3A-R0.2
B256X-3A-R0.3
B256X-3A-R0.5
B256X-4-R0.1
B256X-4-R0.2
B256X-4-R0.3
B256X-4-R0.5
B256X-4-R1
B256X-4A-R0.1
B256X-4A-R0.2
B256X-4A-R0.3
B256X-4A-R0.5
B256X-4A-R1
B256X-5-R0.2
B256X-5-R0.3
B256X-5-R0.5
B256X-5-R1
B256X-6-R0.2
B256X-6-R0.3
B256X-6-R0.5
B256X-6-R1
B256X-6-R1.5
B256X-6-R2
B256X-8-R0.2
B256X-8-R0.3
B256X-8-R0.5
B256X-8-R1
B256X-8-R1.5
B256X-8-R2
B256X-8-R3
B256X-10-R0.2
B256X-10-R0.3
B256X-10-R0.5
B256X-10-R1
B256X-10-R1.5
B256X-10-R2
B256X-10-R3
B256X-12-R0.2
B256X-12-R0.3
B256X-12-R0.5
B256X-12-R1
B256X-12-R1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

30.70 €

1 8 Arbeitstage 10.13504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 10.23504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 10.33504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 1.50.15504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 1.50.35504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 20.16504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 20.26504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 20.36504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 20.56504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 2.50.18504

30.70 €

1 10 Arbeitstage 2.50.28504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 2.50.38504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 2.50.58504

36.73 €

1 8 Arbeitstage 30.18506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 30.28506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 30.38506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 30.58506

30.70 €

1 8 Arbeitstage 30.18504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 30.28504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 30.38504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 30.58504

36.73 €

1 8 Arbeitstage 40.111506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 40.211506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 40.311506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 40.511506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 4111506

30.70 €

1 8 Arbeitstage 40.111504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 40.211504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 40.311504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 40.511504

30.70 €

1 8 Arbeitstage 4111504

36.73 €

1 8 Arbeitstage 50.213506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 50.313506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 50.513506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 5113506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 60.216506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 60.316506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 60.516506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 6116506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 61.516506

36.73 €

1 8 Arbeitstage 6216506

65.50 €

1 8 Arbeitstage 80.220608

65.50 €

1 8 Arbeitstage 80.320608

65.50 €

1 8 Arbeitstage 80.520608

65.50 €

1 8 Arbeitstage 8120608

65.50 €

1 8 Arbeitstage 81.520608

65.50 €

1 8 Arbeitstage 8220608

65.50 €

1 6 Arbeitstage 8320608

100.37 €

1 8 Arbeitstage 100.2227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 100.3227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 100.5227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 101227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 101.5227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 102227210

100.37 €

1 8 Arbeitstage 103227210

92.38 €

1 8 Arbeitstage 120.2267512

92.38 €

1 8 Arbeitstage 120.3267512

92.38 €

1 8 Arbeitstage 120.5267512

92.38 €

1 8 Arbeitstage 121267512

92.38 €

1 8 Arbeitstage 121.5267512

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Technischer Support