• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 90° D922X

Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 90° D922X

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D922X-0.5
D922X-1
D922X-2
D922X-3
D922X-4
D922X-6
D922X-8
D922X-10
D922X-12
D922X-16
D922X-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Coating Details Material

23.40 €

7 Arbeitstage 0.51383AlTiNMG

23.40 €

7 Arbeitstage 12383AlTiNMG

24.49 €

5 Arbeitstage 24383AlTiNMG

26.33 €

7 Arbeitstage 36503AlTiNMG

31.04 €

5 Arbeitstage 48504AlTiNMG

37.51 €

5 Arbeitstage 612706AlTiNMG

57.64 €

7 Arbeitstage 816808AlTiNMG

81.53 €

5 Arbeitstage 10209010AlTiNMG

91.78 €

7 Arbeitstage 122411012AlTiNMG

209.75 €

7 Arbeitstage 163212016AlTiNMG

325.00 €

7 Arbeitstage 204013020AlTiNMG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Type Other Tip angle(θ) 90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support