Teilenummer
|
---|
D924X-0.5 |
D924X-1 |
D924X-2 |
D924X-3 |
D924X-4 |
D924X-6 |
D924X-8 |
D924X-10 |
D924X-12 |
D924X-16 |
D924X-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 38 | 3 | ||
25.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 2 | 38 | 3 | ||
25.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 38 | 3 | ||
28.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 50 | 3 | ||
33.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 50 | 4 | ||
41.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 70 | 6 | ||
68.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 80 | 8 | ||
96.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 90 | 10 | ||
100.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 24 | 110 | 12 | ||
229.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 120 | 16 | ||
354.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 40 | 130 | 20 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | Tip angle(θ) | 142 | Coating Details | AlTiN |
Material | MG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften