• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JK Wiper【18-36 Stk. pro Packung】

JK Wiper

[Features]
· Features both excellent absorption power and strength, and can be used for quickly and effectively wiping away water and oil, etc.
· The small size is suitable for glass instruments or measurement equipment, while the large size is suitable for maintaining tools, finishing products, or wiping hands after work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-6688-01
6-6688-02
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Sheet size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

95.04 €

36 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 225×215150-S6230149017501011071 case (150 sheets/box x 36 boxes)

120.80 €

18 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 470×425100-S6231149017501012061 case (100 sheets/box x 18 boxes)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Paper waste Shape Sheet Fabric New products
Type Dry Material 100% Pulp

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support