Wipe-All (X60)【16-18 Stk. pro Packung】

Wipe-All (X60)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 60560
  • 60530

[Features]
· This is non-binder nonwoven fabric made of pulp fibers with fast absorption speed and high absorbability, and polypropylene with excellent chemical resistance.
· A pop-up type that can be taken out with one hand.
[Material]
· Hydroknit (a material produced from the non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-4446-01
1-4446-02
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Sheet size
(mm)
Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

99.40 €

18 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 335×3436056049017506036011 case (50 sheets/bag x 18 bags)

82.13 €

16 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 200×2256053049017506033041 case (100 sheets/bag x 16 bags)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-woven waste Shape Sheet Fabric New products
Type Dry Material Hydro-Knit (Material launched as a non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark.) Manufacturer Product Name Wipe-All (X60)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support