Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Magnetic Welder for Welding Free Angle Type

Magnetic Welder for Welding Free Angle Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGW-F03

Teilenummer
MGW-F03
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

58.80 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power(N) 2 pcs of 117.6N are used Width(mm) 57 Depth(mm) 25
Height(mm) 25 Material Alnico Magnet Mass(g) 640
Application For the provisional holding and assembly of welding work, assembly work. Features Product consists of combination of 2 magnets, which can be set to the desired angle.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support