Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Magnetic Welder for Welding Fixed Angle Type

Magnetic Welder for Welding Fixed Angle Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGW-FT27

Teilenummer
MGW-FT27
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

51.93 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power(N) 60 Width(mm) 76 Depth(mm) 27
Height(mm) 27 Material Alnico Magnet Mass(g) 220
Application For the provisional holding and assembly of welding work, assembly work. Features · This simple work holding tool can be used as a 2-face bolt for welding and assembly work. · Can be taken at 45°, 90°, and 135° angles.

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Welder for Welding Fixed Angle Type, die Teilenummer ist MGW-FT27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGW-FT27.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support