Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auszieher, sehr dünne Klammerarme, 2-Arm-Modell, schnell

Auszieher, sehr dünne Klammerarme, 2-Arm-Modell, schnell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20-1+S-T
20-10+S-T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Capacity (Excluding Inner)
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Note

165.03 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 9070-14040211763213441100Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-95-P

168.30 €

9 Arbeitstage 12070-18040211763213681200Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-10-T; Arm Part No.: 1-95-P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arm Length(mm) 100 Claw thickness(mm) 3 Claw Width(mm) 24
Claw Length(mm) 7 Maximum Load Capacity(t) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support