• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Lager-Einsatzwerkzeug (Stahl), Mini-Satz

Lager-Einsatzwerkzeug (Stahl), Mini-Satz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

71-K

Teilenummer
71-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

414.43 €

5 Arbeitstage 8600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sleeve internal diameter(φ mm) 15・20・30 Sleeve Length(mm) 77 Bearing I.D.(φ mm) 10-25
Bearing Outer Diameter(φ mm) 26-47 JAN Code 4021176403071

Sie befinden sich auf der Seite für Lager-Einsatzwerkzeug (Stahl), Mini-Satz, die Teilenummer ist 71-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71-K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support