• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Lager-Einsatzwerkzeug, Satz (Auszieher) (#T-071-L)

Lager-Einsatzwerkzeug, Satz (Auszieher) (#T-071-L)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

71-L

Teilenummer
71-L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

830.17 €

8 Arbeitstage 4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sleeve internal diameter(φ mm) 19・32・50 Sleeve Length(mm) 220 Bearing I.D.(φ mm) 10-50
Bearing Outer Diameter(φ mm) 26-110 JAN Code 4021176782121

Sie befinden sich auf der Seite für Lager-Einsatzwerkzeug, Satz (Auszieher) (#T-071-L), die Teilenummer ist 71-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71-L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support