Kugelgelenkabzieher, 128-Serie

Kugelgelenkabzieher, 128-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
128-1
128-2
128-3
128-4
128-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Width
(mm)
Open
(mm)
Claw thickness
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Note

75.19 €

8 Arbeitstage 3836182-7 (taper)17M14X1.5X404021176024108300Center Bolt Part Number : 614042

104.22 €

5 Arbeitstage 4845253-9 (taper)17M16X1.5X554021176024283500Center Bolt Part Number : 616056

97.83 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6060303-12 (taper)19M18X1.5X6840211760243681000Center Bolt Part Number : 618068

126.19 €

8 Arbeitstage 8060405-15 (Taper)24R5/8X11040211760244431600Center Bolt Part Number : 623110

150.37 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10075505-17 (Taper)24R5/8X11040211760245111800Center Bolt Part Number : 623110

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support