• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelgelenkabzieher, 129-Serie

Kugelgelenkabzieher, 129-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugelgelenkabzieher, 129-Serie
  • Kugelgelenkabzieher, 129-Serie
  • Kugelgelenkabzieher, 129-Serie
  • Kugelgelenkabzieher, 129-Serie
  • Kugelgelenkabzieher, 129-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
129-0
129-0-25
129-0-29
129-0-DC-1
129-0-DC-2
129-5
129-5-45
129-25
129-36
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Open
(mm)
Claw thickness
(mm)
JAN Code Mass
(g)

177.27 €

5 Arbeitstage 50203-12 (taper)40211764105361100

178.25 €

8 Arbeitstage -25-4021176989667-

178.25 €

8 Arbeitstage -29.5-4021176989674-

205.09 €

8 Arbeitstage -20-4021176923920-

181.69 €

8 Arbeitstage -20-4021176923647-

396.62 €

8 Arbeitstage 7036-4021176865084-

506.48 €

8 Arbeitstage -35-45-4021176333316-

159.10 €

8 Arbeitstage -19-4021176967924-

804.33 €

8 Arbeitstage -36-4021176865077-

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support