• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelgelenkabzieher für Lastkraftwagen und Busse

Kugelgelenkabzieher für Lastkraftwagen und Busse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
129-3
129-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Open
(mm)
Claw thickness
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Note

176.64 €

8 Arbeitstage 70343(A)、10(B)、21(C)40211762709492500Body part number: 129314, Adjusting bolt part number: 129326, Lever part number: 129331

211.49 €

8 Arbeitstage 85406-17 (taper)40211762710212600Body part number: 129414, Adjusting bolt part number: 129426, Lever part number: 129331, Center bolt part number: 129406

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support