• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Radius-Schaftfräser (mit quadratisch-zentriert ausgeschnittener Schmierbohrung)

CoroMill Plura HD, Hartmetall-Vollmaterial-Radius-Schaftfräser (mit quadratisch-zentriert ausgeschnittener Schmierbohrung)
[Features]
· Internal lubrication gives good chip discharge properties.
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2S342-0600-050CMA-1740
2S342-0600-100CMA-1740
2S342-0800-050CMA-1740
2S342-0800-100CMA-1740
2S342-0800-150CMA-1740
2S342-0800-200CMA-1740
2S342-1000-050CMA-1740
2S342-1000-100CMA-1740
2S342-1000-150CMA-1740
2S342-1000-200CMA-1740
2S342-1000-300CMA-1740
2S342-1200-050CMA-1740
2S342-1200-100CMA-1740
2S342-1200-150CMA-1740
2S342-1200-200CMA-1740
2S342-1200-300CMA-1740
2S342-1600-050CMA-1740
2S342-1600-100CMA-1740
2S342-1600-200CMA-1740
2S342-1600-300CMA-1740
2S342-1600-400CMA-1740
2S342-1600-500CMA-1740
2S342-2000-100CMA-1740
2S342-2000-200CMA-1740
2S342-2000-300CMA-1740
2S342-2000-400CMA-1740
2S342-2000-500CMA-1740
2S342-2000-635CMA-1740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting Amount
(mm)

117.66 €

1 6 Arbeitstage 157613.0013.00

104.03 €

1 6 Arbeitstage 157613.0013.00

145.07 €

1 6 Arbeitstage 0.563818.0018.00

145.07 €

1 6 Arbeitstage 163818.0018.00

145.07 €

1 6 Arbeitstage 1.563818.0018.00

145.07 €

1 6 Arbeitstage 263818.0018.00

206.95 €

1 6 Arbeitstage 0.5721022.0022.00

183.32 €

1 6 Arbeitstage 1721022.0022.00

183.32 €

1 6 Arbeitstage 1.5721022.0022.00

183.32 €

1 6 Arbeitstage 2721022.0022.00

183.32 €

1 6 Arbeitstage 3721022.0022.00

278.95 €

1 6 Arbeitstage 2721222.0022.00

278.95 €

1 6 Arbeitstage 1831226.0026.00

246.75 €

1 6 Arbeitstage 1.5831226.0026.00

246.75 €

1 6 Arbeitstage 2831226.0026.00

246.75 €

1 6 Arbeitstage 3831226.0026.00

435.06 €

1 6 Arbeitstage 0.7688.901633.4033.40

395.05 €

1 6 Arbeitstage 1921634.0034.00

395.05 €

1 6 Arbeitstage 2921634.0034.00

395.05 €

1 6 Arbeitstage 4921634.0034.00

395.05 €

1 6 Arbeitstage 4921634.0034.00

395.05 €

1 6 Arbeitstage 4921634.0034.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 11042042.0042.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 21042042.0042.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 31042042.0042.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 41042042.0042.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 51042042.0042.00

589.06 €

1 6 Arbeitstage 6.351042042.0042.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Shank diameter tolerance h6 Maximum Ramping Angle(°) 5

Technischer Support