• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser / CoroMill Plura HD, Schaftfräser, Schrupp- und Schlichtfräsen, ohne Mittelschnitt, 2F342-PC-1730

Schaftfräser / CoroMill Plura HD, Schaftfräser, Schrupp- und Schlichtfräsen, ohne Mittelschnitt, 2F342-PC-1730
[Features]
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2F342-0600-050-PC-1730
2F342-0600-100-PC-1730
2F342-0800-050-PC-1730
2F342-0800-100-PC-1730
2F342-0800-200-PC-1730
2F342-1000-050-PC-1730
2F342-1000-100-PC-1730
2F342-1000-200-PC-1730
2F342-1200-050-PC-1730
2F342-1200-100-PC-1730
2F342-1200-200-PC-1730
2F342-1600-050-PC-1730
2F342-1600-100-PC-1730
2F342-1600-200-PC-1730
2F342-2000-100-PC-1730
2F342-2000-200-PC-1730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting Amount
(mm)
Neck diameter
(mm)

130.63 €

1 6 Arbeitstage 0.557620.0013.005.70

130.63 €

1 6 Arbeitstage 157620.0013.005.70

132.95 €

1 6 Arbeitstage 0.563825.0018.007.60

132.95 €

1 6 Arbeitstage 163825.0018.007.60

132.95 €

1 6 Arbeitstage 263825.0018.007.60

188.70 €

1 6 Arbeitstage 0.5721030.0022.009.50

166.53 €

1 6 Arbeitstage 1721030.0022.009.50

188.70 €

1 6 Arbeitstage 2721030.0022.009.50

225.29 €

1 6 Arbeitstage 0.5831236.0026.0011.40

225.29 €

1 6 Arbeitstage 1831236.0026.0011.40

225.29 €

1 6 Arbeitstage 2831236.0026.0011.40

360.54 €

1 6 Arbeitstage 0.5921642.0034.0015.20

360.54 €

1 6 Arbeitstage 1921642.0034.0015.20

360.54 €

1 6 Arbeitstage 2921642.0034.0015.20

537.76 €

1 6 Arbeitstage 11042052.0042.0019.00

537.76 €

1 6 Arbeitstage 21042052.0042.0019.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen Number of flutes(sheet) 5 Type Radius
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Shank diameter tolerance h6 Maximum Ramping Angle(°) 7

Technischer Support