• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Safety Mirror Round Mirror (Screw Fastened Type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF28
MF44
MF60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Height
(mm)
Image size (curved surface radius) JAN Code Trusco Code Features Notes Mass
(g)
Specifications Material Details Application

124.01 €

4 Arbeitstage 2802802704560286542510761-6287Circular mirror with simple design to look at as well as in structure. Flexible arm (MF28:200 mm and MF44·60:250 mm) can be used to adjust the angle. Ultralight weight.Cannot be used in places where oil mist is generated.0.51Lapped Flat SeamMirror: High-Grade AcrylicMirror for safety, crime prevention, and boosted efficiency.

162.65 €

4 Arbeitstage 4404406004560286542541761-6295Circular mirror with simple design to look at as well as in structure. Flexible arm (MF28:200 mm and MF44·60:250 mm) can be used to adjust the angle. Ultralight weight.Cannot be used in places where oil mist is generated.0.88Lapped Flat SeamMirror: High-Grade AcrylicMirror for safety, crime prevention, and boosted efficiency.

193.09 €

4 Arbeitstage 60060015004560286542534761-6309Circular mirror with simple design to look at as well as in structure. Flexible arm (MF28:200 mm and MF44·60:250 mm) can be used to adjust the angle. Ultralight weight.Cannot be used in places where oil mist is generated.1.3Lapped Flat SeamMirror: High-Grade AcrylicMirror for safety, crime prevention, and boosted efficiency.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Application Indoor dedicated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support