OPP-Band (100-m-Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
333-T
333T38
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Core diameter Cutting Method Amount Of Content

4.82 €

5 Arbeitstage 484547691696632293-01372723 inches (76 mm)Cutter Required1 Roll

3.79 €

7 Arbeitstage 384547691655356353-89072113 inches (76 mm)Cutter Required1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 100
Thickness(mm) 0.053 Color Details Clear Tensile Strength 35.3N/10mm
Adhesiveness 3.4N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support