Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Farbiges Klebeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4301T-12
4303T-24
4304T-12
4304T-18
4306T-15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Cutting Method

1.81 €

5 Arbeitstage Rote Ausführung12Red4987167022372330-287335Can cut by hand1 Roll

3.58 €

5 Arbeitstage Grün24Green4987167022488330-298970Can cut by hand1 Roll

1.81 €

5 Arbeitstage Blaue Ausführung12Blue4987167022495330-299735Can cut by hand1 Roll

2.70 €

5 Arbeitstage Blaue Ausführung18Blue4987167022518330-301250Can cut by hand1 Roll

2.22 €

5 Arbeitstage Schwarz15Black4987167027537330-323345Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 35 Thickness(mm) 0.051
Adhesiveness 3.62N/10mm Tensile Strength 41.4N/10mm Core diameter 3 inches (76 mm)
1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support