• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Umreifungsband, Klebeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51608-19-25
51608-25-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

9.47 €

4 Arbeitstage 194005800084232494-55141 Roll

12.19 €

4 Arbeitstage 254005800148026494-55221 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 25
Thickness(mm) 0.28 Color Details Black Adhesiveness 3N/10mm
Tensile Strength 40N/10mm Total Thickness(mm) 0.28 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support