PE-Textilband für den Schutz von Fußböden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

416

Teilenummer
416
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

7.48 €

7 Arbeitstage 2661 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Blue Type Width(mm) 40
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details Blue
Tensile Strength 70.6N/10mm Adhesiveness 2.35N/10mm JAN Code 4970520361409
Trusco Code 324-4121 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Textilband für den Schutz von Fußböden, die Teilenummer ist 416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 416.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support