• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppelseitiges Band, niedriger VOC-Gehalt, haftet an öligen Flächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OW5016-50

Teilenummer
OW5016-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

67.53 €

4 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 7.75N/10mm JAN Code 4953871103843 Trusco Code 474-2541
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, niedriger VOC-Gehalt, haftet an öligen Flächen, die Teilenummer ist OW5016-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OW5016-50.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support