Hersteller-Teilenummer: 5302A-20
Marke: NITTO DENKO
Preis: 45.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5302A-20
Product Type | Klebeband | Color | Transparenz | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.085 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 4.2 N/10 mm, 5 N/10 mm (1 surface), 5.7 N/10 mm (2 surfaces) | JAN Code | 4953871103966 | Trusco Code | 474-2427 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, für Silikonkautschuk, 20 mm x 20 m, die Teilenummer ist 5302A-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5302A-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften