Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21-10GY |
21-10Y |
21-20W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Length (m) | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 10 | Gray | 4953871103515 | 470-3553 | 1 Pack (10 pcs) | ||
12.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gelb | 10 | Yellow | 4953871103546 | 470-3596 | 1 Pack (10 pcs) | ||
25.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Weiße Ausführung] Weiße Ausführung | 20 | White | 4953871103614 | 470-3669 | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 19 | Thickness(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 1.85N/10mm | Tensile Strength | 15N/10mm | Operating Temperature Range(°C) | -10 to 90 (Heat Characteristic) |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Length(m)
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften