Korrosionsschutzband Nito Hullmac XG, für Außenanwendung【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XG-50
XG-100
XG-150
XG-M
XG-M-PACK
XG-P
XG-P-PACK
XG-T
XG-T-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Product Type Color Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Details Type Color Details Adhesiveness Tensile Strength JAN Code Trusco Code Operating Temperature Range
(°C)
Drying Time Exactly Specific Gravity Heating Loss Cutting Method Amount Of Content

38.87 €

4 Arbeitstage Adhesive TapeBlack50101.1TapeGray7.2N/10mm34N/10mm4953871103751470-4703-----Cutter Required1 Roll

74.29 €

4 Arbeitstage Adhesive TapeBlack100101.1TapeGray7.2N/10mm34N/10mm4953871103768470-4681-40 – 90----Cutter Required1 Roll

88.05 €

4 Arbeitstage Adhesive TapeBlack150101.1TapeGray7.2N/10mm34N/10mm4953871103775470-4690-----Cutter Required1 Roll

66.65 €

4 Arbeitstage Fixture[White Type] White Type2500.225FillerWhite--4953871103799470-4711-40 – 90-701.650.11-1 pc (2 kg)

211.71 €

10 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage Fixture[White Type] White Type2500.225FillerWhite-----40 – 90-701.650.11-1 Pack (2 kg x 10)

136.40 €

4 Arbeitstage FixtureBlack---Undercoat MaterialGray--4953871103805470-4720-40 – 90-3301.140.019-1 Can (4 kg)

167.85 €

2 Stk. pro Packung

17 Arbeitstage FixtureBlack---Undercoat MaterialGray-----40 – 90-3301.140.019-1 Pack (4 kg x 2)

108.74 €

4 Arbeitstage Fixture[Gold and silver] Gold and silver---Top coat materialSilver gray--4953871103782470-4738-40 – 90Within 3 hours-1.10--1 Can (4 kg)

131.80 €

2 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage Fixture[Gold and silver] Gold and silver---Top coat materialSilver gray-----40 – 90Within 3 hours-1.10--1 Pack (4 kg x 2)

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support