• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reparaturband "House Saver"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

417

Teilenummer
417
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Operating Temperature Range
(°C)
Cutting Method Amount Of Content

10.08 €

4 Arbeitstage 2565–40Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 80
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details Transparent (Milky white)
Adhesiveness 3.3N/10mm JAN Code 4547691655127 Trusco Code 356-2298
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Reparaturband "House Saver", die Teilenummer ist 417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 417.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support