Reparaturband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4665-48-25

Teilenummer
4665-48-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Operating Temperature Range
(°C)
Amount Of Content

14.32 €

4 Arbeitstage 0-95 (30 min)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 48
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.21 Color Details Transparency
Adhesiveness 9N/10mm Tensile Strength 43N/10mm Total Thickness(mm) 0.21
JAN Code 4042448902030 Trusco Code 494-5476 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Reparaturband, die Teilenummer ist 4665-48-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4665-48-25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support