• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spaltenband, breit – braun

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E0231

Teilenummer
E0231
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Amount Of Content

2.29 €

4 Arbeitstage 251 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 30
Length(m) 2 Thickness(mm) 10 Adhesiveness 13.1N/25mm
Color Details Brown JAN Code 4904140232313 Trusco Code 497-5979
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Spaltenband, breit – braun, die Teilenummer ist E0231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E0231.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support