• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schutzband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4848-1000-100
4848PV1-1000-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Thickness
(mm)
Color Details Adhesiveness Tensile Strength Total Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Base Materials Adhesive Amount Of Content

175.87 €

6 Arbeitstage Yellows0.05Translucent Red1.9N/10mm36.8N/10mm0.054042448909749494-5484PE FilmAcrylic1 Roll

175.87 €

5 Arbeitstage Transparency0.048Transparency0.8N/10mm12N/10mm0.0484042448009593494-5492PE FilmAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 1000 Length(m) 100
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support