• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Band mit Antirutscheffekt, extrem robust (für stark frequentierte Flächen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A24N-004-50X3-GY
A24N-004-50X3-Y
A24N-004-100X3-GY
A24N-004-100X3-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Cutting Method Specifications Amount Of Content

24.70 €

5 Arbeitstage Black50Gray4954425140154124-3748Cutter RequiredOptional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts)1 Roll

25.07 €

5 Arbeitstage Yellows50Yellow4954425142158124-3730Cutter RequiredOptional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts)1 Roll

48.34 €

5 Arbeitstage Black100Gray4954425140161124-3764Cutter RequiredOptional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts)1 Roll

48.34 €

5 Arbeitstage Yellows100Yellow4954425142165124-3756Cutter RequiredOptional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Length(m) 3 Thickness(mm) 1.3
Adhesiveness 10N/25mm Tensile Strength 400N/25mm Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support