Teilenummer
|
---|
L01 |
L02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | No. 1 | 100 | 70 | 4902393419017 | 469-3442 | 38.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
1.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | No. 2 | 120 | 80 | 4902393419024 | 469-3451 | 53.3 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Industriekunststoffbeutel | Color | Transparency | Thickness(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (100 Sheets) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften