Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JA-27
Product Type | Sonstige | Color | Black | Compatible Belt Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Vertical(mm) | 25 | Horizontal(mm) | 40 | JAN Code | 4903599014068 |
Trusco Code | 754-0507 | Mass | 9 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spezialhalterung für Flachriemen, Kunststoff, die Teilenummer ist JA-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA-27.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften