Klettbindeband, doppelseitig, Klettverschluss

Klettbindeband, doppelseitig, Klettverschluss
Bindegürtel mit Kunststoffhaken auf der einen Seite und gewebten Schlaufen auf der anderen Seite (Klettverschluss).
[Merkmale]
· Zugscherfestigkeit: 30,4 N / cm2, Material - Hakenoberfläche: Polypropylen (PP) / Schlaufenoberfläche: Nylon.
· Kabelbinder, die MAGILOCK aus Kunststoff verwenden.
· Verfügt über ein ausgezeichnetes Haft- und Bindevermögen, da der Kunststoffhaken an der Nylonfaser hängt.
[Anwendungen]
· Ein Werkzeug zum Bündeln von Kabeln, Schnüren, Rohren, Rollen, Kisten und Beuteln.
· Praktisch zum einfachen vorübergehenden Befestigen von Schnüren, Schläuchen usw.
* Nicht Temperaturen von 80 ° C oder höher oder längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
* Möglicherweise befindet sich eine Fuge in der Mitte, dies ist für die Verwendung aber kein Problem.

(i)Hinweis

  • Do not leave it exposed to temperatures of 80°C or higher or direct sunlight for a long time. There may be a joint in the middle. We ask for your understanding. (Not a problem in use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKT-10V-B
MKT-10V-BK
MKT-10W-BK
MKT-20V-B
MKT-20V-BK
MKT-20V-OR
MKT-20W
MKT-20W-B
MKT-20W-BK
MKT-20W-R
MKT-20W-W
MKT-40W-BK
MKT-40W-OR
MKT-1015-B
MKT-1015-BK
MKT-1015-GN
MKT-1015-R
MKT-1015-W
MKT-1015-Y
MKT-20100-BK
MKT-2015-B
MKT-2015-GN
MKT-2015-OR
MKT-2015-Y
MKT-4015-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Color Width
(mm)
Length
(m)
Main body: option JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Hook Surface Loop Surface Specifications Tensile shear strength Amount Of Content

9.94 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlue105-4989999363975754-187226-----30.4(N/㎠)1 Roll

9.94 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlack105-4989999363920754-182126-----30.4(N/㎠)1 Roll

55.94 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlack1030-4989999364859754-1988164-----30.4(N/㎠)1 Roll

13.12 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlue205-4989999364989754-211960-----30.4(N/㎠)1 Roll

10.95 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlack205-4989999364934754-206260-----30.4(N/㎠)1 Roll

13.12 €

1 6 Arbeitstage Both FacesOrange205-4989999364941754-207160-----30.4(N/㎠)1 Roll

73.61 €

1 6 Arbeitstage -Orange2030Main Body-001-2980430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

73.61 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlue2030-4989999365535754-2241430-----30.4(N/㎠)1 Roll

73.61 €

1 6 Arbeitstage -Black2030Main Body-361-9893430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

73.61 €

1 6 Arbeitstage Both FacesRed2030-4989999365504754-2216430-----30.4(N/㎠)1 Roll

73.61 €

1 6 Arbeitstage -White2030Main Body-361-9885430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

134.21 €

1 6 Arbeitstage -Black4030Main Body-361-9923820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

134.21 €

1 6 Arbeitstage -Orange4030Main Body-361-9907820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

2.89 €

1 6 Arbeitstage -Blue101.5Main Body-361-987710Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

3.50 €

1 6 Arbeitstage -Black101.5Main Body-361-982610Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

3.50 €

1 6 Arbeitstage -Green101.5Main Body-361-985110Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

3.50 €

1 6 Arbeitstage -Red101.5Main Body-361-984210Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

3.50 €

1 6 Arbeitstage -White101.5Main Body-361-981810Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

3.50 €

1 6 Arbeitstage -Yellow101.5Main Body-361-986910Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

25.79 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlack2010-4989999365139754-2143120-----30.4(N/㎠)1 Roll

4.81 €

1 6 Arbeitstage -Blue201.5Main Body-361-980020Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.02 €

1 6 Arbeitstage -Green201.5Main Body-361-978820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.81 €

1 6 Arbeitstage -Orange201.5Main Body-361-976120Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.81 €

1 6 Arbeitstage -Yellow201.5Main Body-361-979620Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

8.47 €

1 6 Arbeitstage Both FacesBlack401.5-4989999365559754-226738-----30.4(N/㎠)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Thickness(mm) 2 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support