Hersteller-Teilenummer: UKW
Marke: TEIJIN FRONTIER
Preis: 4,353.95 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Product Type | Transparente Schutzfolie | Thickness(mm) | 0.24 | Width×Length(m) | 1.02×30 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Halbdurchsichtig | Shape | Gerollte Ausführung | Trusco Code | 480-7901 |
Tensile Strength | Length 600 N/2.5 cm, Width 600 N/2.5 cm | Specifications | Fire Services Act Flameproof Testing Qualified Product | Mass(kg) | 10.1 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften