• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Protective Blue Mat 30 m Roll x 1.5 mm Thick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-BM3015

Teilenummer
M-BM3015
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Mass
(g)
Amount Of Content

39.96 €

6 Arbeitstage There is a cushion on the back side, which protects flooring materials from scratches caused by pebbles, sand, etc.20401 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Protective sheet Thickness(mm) 1.5 Width×Length(m) 1.18×30
Color Blue Shape Rolled Type JAN Code 4967576113380
Trusco Code 753-5465 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Protective Blue Mat 30 m Roll x 1.5 mm Thick, die Teilenummer ist M-BM3015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-BM3015.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support