• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PE Rope, 3-Strand Type 3 mm X 50 m–5 mm X 30 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RE-23

Teilenummer
RE-23
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Mass (g)

10.74 €

4 Arbeitstage Lightweight rope, resilient to water, and strong, with a good resilience against shocks.Net, agriculture and horticulture, interior etc.360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rope Material Polyethylene (PE) Type Three-strand
Wire diameter × length(mm×m) 4×30 Color Green Properties Water-Resistant
Color Details Green Package Form Bobbin reel JAN Code 4903599039979
Trusco Code 494-8921

Sie befinden sich auf der Seite für PE Rope, 3-Strand Type 3 mm X 50 m–5 mm X 30 m, die Teilenummer ist RE-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RE-23.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support