• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Roller Tray Set for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4

Roller Tray Set for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4

[Features]
· It is a set product of a roller (all-purpose), handle and roller dish.
· All-purpose roller with outstanding durability.
· It is a versatile type that's ideal for painting somewhat uneven surfaces.
· Since PP core and bristles are bonded by a heat-fusing method, it is resistant to solvents.
[Applications]
· For applying water-based paint, oil-based paint and adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPR-134UZSET

Teilenummer
TPR-134UZSET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Compatible Paint Amount Of Content

19.47 €

4 Arbeitstage Roller (TPR-13-04), Handle (TRF-4R), Roller Dish (TPT175)Multipurpose1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JAN Code 4989999387933 Trusco Code 764-4884 Amount Of Content 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Roller Tray Set for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4, die Teilenummer ist TPR-134UZSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPR-134UZSET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support