3 L Container for 3 L Pail (100 Pack)【100 Stk. pro Packung】

3 L Container for 3 L Pail (100 Pack)

[Features]
· Replacement container that fits comfortably into a stepped press can
[Applications]
· For mixing, diluting and subdividing paints and solvents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPCC3-100P

Teilenummer
TPCC3-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Specifications Amount Of Content

88.35 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2.5Scale gradation: 500 ml (500 ml to 2,000 ml)1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimensions(mm) 190 x 135 x 135 (upper-part diameter x lower-part diameter x height) JAN Code 4989999392418 Trusco Code 769-2927
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für 3 L Container for 3 L Pail (100 Pack), die Teilenummer ist TPCC3-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPCC3-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support