• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Silicone King Spatula Blade Width (mm) 30 – 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15050
15051
15052
15070
15071
15072
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.02 €

4 Arbeitstage 301704530545100041756-3736151 pc.

7.44 €

4 Arbeitstage 381744530545100058756-3744161 pc.

7.97 €

4 Arbeitstage 451804530545100065756-3752171 pc.

6.96 €

4 Arbeitstage 301634530545100010756-3761211 pc.

7.49 €

4 Arbeitstage 381634530545100027756-3779231 pc.

8.03 €

4 Arbeitstage 451634530545100034756-3787251 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Blade thickness(mm) 4 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support