• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stainless Steel Hammer Spatula

Stainless Steel Hammer Spatula

[Features]
· The shape of the handle is designed to protect hands from the impact of the hammer, with its non-slip checkering and upper/lower flanges.
· Uses PP resin handle that's resistant to dirt and cracks and thermo plastic rubber that's comfortable to grip.
· Since the blade penetrates from the cutting edge to the portion of impact, the impact force of a hammer is transmitted directly to the cutting edge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDHS-1
TDHS-4
TDHS-5
TDHS-6
TDHS-7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

14.12 €

4 Arbeitstage 25Straight blade2351104989999366730754-8311Push Through Type1 pc.

13.65 €

4 Arbeitstage 50Straight blade2351104989999366747754-8320Push Through Type1 pc.

14.48 €

4 Arbeitstage 50Bending2351104989999366754754-8338Push Through Type1 pc.

14.03 €

4 Arbeitstage 65Diagonal Blade220954989999366761754-8346Push Through Type1 pc.

15.71 €

4 Arbeitstage 76Straight blade2351104989999366778754-8354Push Through Type1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer Spatula Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 2
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support