• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stainless Steel Scraper Flexible Blade-Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-F76SD
SC-F102SD
SC-F127SD
SC-F152SD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.72 €

4 Arbeitstage 76221984954183157647398-06421421 pc.

11.70 €

4 Arbeitstage 1022311084954183157654398-06181531 pc.

11.42 €

4 Arbeitstage 1272311084954183157661398-06261601 pc.

13.40 €

4 Arbeitstage 1522331104954183157678398-06341701 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 0.5~1.4
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support