• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hyper Scraper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
220B
221B
222B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

25.36 €

4 Arbeitstage 2264901165202970485-84171 pc.

26.48 €

4 Arbeitstage 3114901165202987485-84251 pc.

33.21 €

4 Arbeitstage 6114901165202994485-84331 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Blade Width(mm) 100 Blade Length(mm) 18
Blade thickness(mm) 0.8 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support