• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GG Scraper Replacement Blade: Thick【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HB-5SCL

Teilenummer
HB-5SCL
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

7.04 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 75Case: 137 x 33 x 9 mm (Length x Width x Thickness)1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Blade Width(mm) 100 Other Option
Blade Length(mm) 25 Blade thickness(mm) 0.7 JAN Code 4954183158859
Trusco Code 405-1050 Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für GG Scraper Replacement Blade: Thick, die Teilenummer ist HB-5SCL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HB-5SCL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support