• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cloth Tape Masker 25 m 3 Roll Set【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-NTM1100-3P
M-NTM550-3P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Cutting Method Amount Of Content

18.65 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 11004967576129435753-5554930Possible by hand3 turns

15.15 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 5504967576129428753-5651675Possible by hand3 turns

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masker Color Green Length(m) 25
Thickness(mm) 0.01 Width of tape for use(mm) 16 Amount Of Content 3 turns

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support