• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abdeckband (für Rundungen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4319-19-25

Teilenummer
4319-19-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Base Materials Adhesive Stretch
(%)
Amount Of Content

12.47 €

4 Arbeitstage Crepe PaperRubber-Based581 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 19
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.375 Color Details Beige
Adhesiveness 4.5N/cm Tensile Strength 28N/cm JAN Code 4042448006028
Trusco Code 479-3838 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckband (für Rundungen), die Teilenummer ist 4319-19-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4319-19-25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support