• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Protective Polyethylene Sheet Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-PS1-405

Teilenummer
M-PS1-405
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

6.91 €

4 Arbeitstage 142Single-Sided Corona Treatment1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 3600 Product Type Protective sheet for painting Color Transparency
Color Details Clear Length(m) 5 Thickness(mm) 0.01
JAN Code 4967576123457 Trusco Code 753-5716 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Protective Polyethylene Sheet Type, die Teilenummer ist M-PS1-405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-PS1-405.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support