• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tool Carry Bag (with Caster)

Tool Carry Bag (with Caster)

[Features]
· A solid aluminum handle incorporated
· It is a bag made of thick fabric that's unlikely to tear even when carrying heavy objects such as electric tools.
· As a fully open type, items can be easily put in and taken out.
· Carry bag for convenient movement with casters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCB-Z

Teilenummer
TCB-Z
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

199.32 €

4 Arbeitstage 46001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Carry Bag Height(mm) 400
Width(mm) 600 Depth(mm) 350 JAN Code 4989999389555
Trusco Code 765-2712 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Tool Carry Bag (with Caster), die Teilenummer ist TCB-Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCB-Z.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support