• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digital Camouflage Tool Bag (Desert Color)

Digital Camouflage Tool Bag (Desert Color)

[Features]
· A versatile tool bag in digital camouflage colors.
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· Equipped with pockets on the inside and outside, making it convenient for storing tools.
· As it has a rubber bottom plate, it's possible to carry heavy objects. (TCM-B21 Only)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCM-B11
TCM-B21
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

39.15 €

4 Arbeitstage Without lid2603002004989999389562764-22296501 pc.

65.80 €

4 Arbeitstage With Lid3204302604989999389579764-223711001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Carry Bag Collar Digital Desert Camouflage Color
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support