• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Porch for Storing Tools

Porch for Storing Tools

[Features]
· It is convenient for storing wrenches and offset wrenches, etc.
· A foldable type that can be stored compactly and is easy to carry.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB-7
TTB-10
TTB-14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Width
(mm)
Shape JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

16.59 €

4 Arbeitstage 3602807 Pockets4989999376746763-0671250With hook hole for wall mounting1 pc.

20.86 €

4 Arbeitstage 42045010 Pockets4989999376753763-0581350With hook hole for wall mounting1 pc.

26.72 €

4 Arbeitstage 54065514 pockets4989999376760763-0620450With hook hole for wall mounting1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Tool holder Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support