• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leather Crimp Tool Holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LP-8D
LP-8DS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Shape JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

54.29 €

5 Arbeitstage 254Pliers/Two-Step Crimping (Large)4952520411568433-20751651 pc.

51.52 €

5 Arbeitstage 205Pliers/One-Step Crimping (Small)4952520411575433-20831351 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Tool holder Width(mm) 92
Details Type Includes D-Can for Fall Prevention Cord Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support